ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEフィルター交換用 4φ

PTFEフィルター交換用 4φ 110-48261
通常単価(税別)
5,891円
税込単価
6,480円
通常出荷日:8日目

【仕様】・フィルター外径A:4φ・B:20mm・C:2φ・D:6φ・孔径:約5~10μ【特長】・PTF...

詳細を確認

型番:

110-48261
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

110-48261の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-48261
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,891円
( 6,480円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・フィルター外径A:4φ
・B:20mm
・C:2φ
・D:6φ
・孔径:約5~10μ
【特長】
・PTFE100%を特殊成形した製品です。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEフィルター交換用 4φの型番110-48261のページです。 型番110-48261に関する仕様情報を記載しております。
PTFEフィルター交換用 4φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEフィルター交換用 4φ
PTFEボールフィルター 10φ
PTFEボールフィルター 20φ 110-47803
PTFEボールフィルター 20φ
PTFEボールフィルター 15φ
PTFEボールフィルター 15φ
メーカーコクゴコクゴコクゴ三商三商コクゴ
通常価格5,891円4,960円5,891円6,172円5,681円5,426円
通常出荷日8日目8日目5日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました