ファクトリーサプライ用品技術窓口
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ100)
右下精器製造
通常価格(税別):2,996円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,444円~

エスコ
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,394円
![(浅型)部品洗浄ざる[ステンレス製]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013857595/223013857595_20231023102542.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
(浅型)部品洗浄ざる[ステンレス製]
0通常価格(税別):7,672円~

アズワン
超音波洗浄器用バスケット
0通常価格(税別):9,789円~

ヴェルヴォクリーア
ヴェルヴォクリーア VSー100 3用ビーカー
0通常価格(税別):9,271円

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~