17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEニュートング

通常単価(税別)
13,028円
税込単価
14,331円
通常出荷日:8日目

【仕様】・全長:254mm【特長】・調節ネジの位置をかえれば先端の開きを4段にかえられ、1”~ 6”(...

詳細を確認

    型番:

    110-46201
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-46201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-46201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,028円
    ( 14,331円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・全長:254mm
    【特長】
    ・調節ネジの位置をかえれば先端の開きを4段にかえられ、1”~ 6”(25mm~152mm)巾のものまで掴めます。
    ・入数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFEニュートングの型番110-46201のページです。 型番110-46201に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEニュートングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEニュートング
    550010解剖セット10点 木箱入り
    メーカーコクゴ野中理化器(NONAKA)
    通常価格13,028円16,761円
    通常出荷日8日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    解剖キットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました