ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~
マルエム
ねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):15,156円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
スピッツ【500~1,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):23,473円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
石英管
アズワン
通常価格(税別):4,699円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
通常価格(税別):4,559円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
マグネチックスターラー MS500
0通常価格(税別):17,239円

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

三商
PTFE撹拌子 NSA-30 10入
0通常価格(税別):3,520円

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~