ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
オールステンスパチュラ
アズワン
通常価格(税別):7,549円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ハイテープ(R)(配管修理テープ)RHシリーズ
通常価格(税別):5,324円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
タイゴンチューブ
東京硝子器械
通常価格(税別):3,952円~
通常出荷日:4日目 ~
東京硝子器械
微量・精密・無脈動ポンプ
東京硝子器械
通常価格(税別):327,054円~
通常出荷日:13日目
アズワン
スピッツ【500~1,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):23,473円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
通常価格(税別):4,559円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
通常価格(税別):10,107円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,090円~

アズワン
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
0通常価格(税別):75,513円

アズワン
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
0通常価格(税別):41,253円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
ステンレス球
5通常価格(税別):3,074円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
エアガン(クリーン洗浄済)本体/オプション
4.5通常価格(税別):1,454円~