ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE撹拌子取出し棒 8型

PTFE撹拌子取出し棒 8型 110-45501
通常単価(税別)
3,065円
税込単価
3,372円
通常出荷日:8日目

【仕様】・取り出し口径:8φ×35・可能重量:25g・棒径×長さ:4φ×350・入数:1本

型番:

110-45501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

110-45501の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-45501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,065円
( 3,372円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・取り出し口径:8φ×35
・可能重量:25g
・棒径×長さ:4φ×350
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子取出し棒 8型の型番110-45501のページです。 型番110-45501に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子取出し棒 8型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子取出し棒 8型
PTFE撹拌子取出し棒 ストレート8型
PTFE撹拌子取出し棒 6型
PTFE撹拌子取出し棒 13.5型
PTFE撹拌子取出し棒 強力10-4型
PTFE撹拌子取出し棒 強力PB-2型
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,065円4,066円2,978円3,546円4,934円4,240円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました