ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

エスコ
高密閉型ポリ容器
0通常価格(税別):606円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,494円~

アズワン
ハイベッセル容器 325~11700mL
4.3通常価格(税別):664円~

アズワン
角型手提瓶
0通常価格(税別):2,643円