ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マルチボトル PH-200 200ml

マルチボトル PH-200 200ml 110-41305
通常単価(税別)
434
税込単価
477
通常出荷日:8日目

【仕様】・内容量:200ml・サイズ:高さ141mm外径49mm・材質・本体:ポリエチレン(PE)・入...

詳細を確認
  • 本商品はキャップは付属しておりません。

型番:

110-41305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-41305の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-41305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434
( 477 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・内容量:200ml
・サイズ:高さ141mm外径49mm
・材質
・本体:ポリエチレン(PE)
・入数:1本

ご注意

  • 本商品はキャップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチボトル PH-200 200mlの型番110-41305のページです。 型番110-41305に関する仕様情報を記載しております。
マルチボトル PH-200 200mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチボトル PH-200 200ml
マルチボトル PH-100 100ml
マルチボトル PH-50 50ml
マルチボトル PH-500 500ml
マルチボトル PH-30 30ml
マルチボトル PH-1000 1000ml
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格434419405504398590
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました