ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
通常価格(税別):390円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
ダイライト
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型
ダイライト
通常価格(税別):10,648円~
通常出荷日:4日目 ~

【仕様】
・容量:130ml
・材質
・本体:ポリエチレン(PE)
・キャップ:ポリプロピレン(PP)
・滅菌済
【特長】
・材質に柔軟性を持たせて、蓋内部に設けられたインナーリングに、本体上部の縁(肩口)が、ぴったり密着して、(パッキン状態)水液でも漏れない構造になっており、軟膏練り機に最適な容器です。
・入数:30個入/ケース


トラスコ中山
コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ

トラスコ中山
グリーンコンテナ フタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
5通常価格(税別):810円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,494円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,900円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,462円~

アズワン
ハイベッセル容器 325~11700mL
4.3通常価格(税別):664円~