ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
通常価格(税別):18,581円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
デジタル角度計レベルニック DP-180
新潟精機(SK)
通常価格(税別):74,881円~
通常出荷日:2日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
通常価格(税別):6,328円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
平座測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):1,045円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,500円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目

【仕様】・型番:EKW-07i・品名:床下秤量金具・パーソナル電子天びん用・入数:1台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん MCシリーズ 保護カバー5枚セット(MC-6100用)
5通常価格(税別):3,500円

島津製作所
電子天びん TX-Nシリーズ
4通常価格(税別):74,805円~

島津製作所
電子天びん TW-Nシリーズ
0通常価格(税別):93,020円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~