ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PC瓶細口 2L

PC瓶細口 2L 110-28401
通常単価(税別)
2,886
税込単価
3,175
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:2L・質量:37g・サイズ:口内径38.5×外径124.5×全高257Hmm【特長】・...

詳細を確認

型番:

110-28401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-28401の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-28401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,886
( 3,175 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:2L
・質量:37g
・サイズ:口内径38.5×外径124.5×全高257Hmm
【特長】
・耐候性、耐衝撃性に優れています。
・透明で内容物が見やすい
・口内径:38.5mm
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC瓶細口 2Lの型番110-28401のページです。 型番110-28401に関する仕様情報を記載しております。
PC瓶細口 2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC瓶細口 2L
PC瓶広口 2L
PC細口瓶 5L
PC広口瓶 1L
PC広口瓶 100ml
PC広口瓶 500ml
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,8863,0474,4671,193598864
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました