ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.06mm 601~620【1~50個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】 |
【仕様】
・品番:ALH-1318H
・サイズ:130×180mm
・脱酸素剤使用可能
・構成:PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
【特長】
・遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。
・遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
・防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
・ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
・入数:3000枚入

コクゴ
アルミラミジップ

三菱ガス化学
酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

コクゴ
アルミ三方袋 ALH
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):197円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,200円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):773円~