ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】・品番:TA-CK-20ツル首型・全長(mm):145【特長】・多くの...
型番:
【仕様】・品番:TA-CK-20ツル首型・全長(mm):145【特長】・多くの優れた特性を持つニューセラミックと、軽くて機能的な特殊アルミ合金の組合せです。・全長145mm・入数:1本
サカエ
中量作業台KTタイプ
ナイキ
オフィスチェア ヴィアーレ
アズワン
ステンレス深型組バット 13号(本体のみ)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
コクゴ
通常価格(税別) : 15,229円
通常出荷日 : 7日目
幸和ピンセット工業
通常価格(税別) : 1,613円
通常出荷日 : 1日目
三商
通常価格(税別) : 1,207円
通常出荷日 : 2日目
東京硝子器械
通常価格(税別) : 7,534円
通常出荷日 : 6日目
IDEAL-TEK
通常価格(税別) : 19,800円
エスコ
通常価格(税別) : 4,230円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
セラミックチップ付ピンセット TA-CK…
通常価格(税別):17,947円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード