ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ボンド瓶 1K手付 1L

ボンド瓶 1K手付 1L 110-10602
通常単価(税別)
743
税込単価
817
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:1K手付・容量:1L・大箱入数:64本入・サイズ:口内径86×外径112×全高H140...

詳細を確認

型番:

110-10602
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-10602の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-10602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743
( 817 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:1K手付
・容量:1L
・大箱入数:64本入
・サイズ:口内径86×外径112×全高H140mm
【特長】
・粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
【用途】
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンド瓶 1K手付 1Lの型番110-10602のページです。 型番110-10602に関する仕様情報を記載しております。
ボンド瓶 1K手付 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド瓶 1K手付 1L
ボンド瓶 5K手付 5L
ボンド瓶 1K手無し 1L
ポリエチレン細口手付瓶 1L丸手付
ポリエチレン細口手付瓶 1.8L丸手付
ポリエチレン角型瓶 1L角手付
メーカーコクゴコクゴコクゴケニスケニスケニス
通常価格7431,922718539637674
通常出荷日8日目8日目8日目5日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト