ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ボンド瓶 1K手無し 1L

ボンド瓶 1K手無し 1L 110-10601
通常単価(税別)
718円
税込単価
790円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:1K手無し・容量:1L・大箱入数:64本入・サイズ:口内径86×外径112×全高140...

詳細を確認

型番:

110-10601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

110-10601の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-10601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718円
( 790円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:1K手無し
・容量:1L
・大箱入数:64本入
・サイズ:口内径86×外径112×全高140Hmm
【特長】
・粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
【用途】
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンド瓶 1K手無し 1Lの型番110-10601のページです。 型番110-10601に関する仕様情報を記載しております。
ボンド瓶 1K手無し 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド瓶 1K手無し 1L
ボンド瓶 1K手付 1L
ボンド瓶 5K手付 5L
ポリエチレンビーカー 1L 手無し
サンプルケース K-1
シール容器 K-1 6入
メーカーコクゴコクゴコクゴ三商コクゴ三商
通常価格718円743円1,922円667円584円2,435円
通常出荷日8日目8日目8日目5日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました