17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッグボックス05 ナチュラル色

通常単価(税別)
4,860円
税込単価
5,346円
通常出荷日:7日目

【仕様】・外寸法:531×361×270Hmm・底寸法:450×305×245Hmm・色:ナチュラル・...

詳細を確認

    型番:

    110-09205
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-09205の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-09205
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,860円
    ( 5,346円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・外寸法:531×361×270Hmm
    ・底寸法:450×305×245Hmm
    ・色:ナチュラル
    ・材質:ポリプロピレン
    【特長】
    ・使用目的にあった大きさ(浅型・深型)、積み重ね機能、フタがずれないストッパー、内容表示プレートなどさまざまな整理、収納、運搬を提案できるボックスです。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タッグボックス05 ナチュラル色の型番110-09205のページです。 型番110-09205に関する仕様情報を記載しております。
    タッグボックス05 ナチュラル色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タッグボックス05 ナチュラル色
    タッグボックス 05
    タッグボックス02 ナチュラル色
    タッグボックス07 ナチュラル色
    タッグボックス06 ナチュラル色
    タッグボックス 02
    メーカーコクゴ東京硝子器械コクゴコクゴコクゴ東京硝子器械
    通常価格4,860円6,079円3,351円6,069円5,526円4,176円
    通常出荷日7日目6日目7日目7日目7日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました