17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステップ SF-45T 2段 コクゴ

通常単価(税別)
25,310円
税込単価
27,841円
通常出荷日:10日目

【仕様】・型式:SF-45T・段数:2段・寸法(WXD×H)mm:400×510×460・質量: 6....

詳細を確認

    型番:

    110-09002
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-09002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-09002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,310円
    ( 27,841円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型式:SF-45T
    ・段数:2段
    ・寸法(WXD×H)mm:400×510×460
    ・質量: 6.5kg
    ・特長
    【用途】
    ・400×510×460Hmm
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステップ SF-45T 2段 コクゴの型番110-09002のページです。 型番110-09002に関する仕様情報を記載しております。
    ステップ SF-45T 2段 コクゴのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステップ SF-45T 2段 コクゴ
    ステップ SF-45S 2段 コクゴ
    ステップ SF-43T 1段 コクゴ
    ステップ SF-43S 1段 コクゴ
    ステンレスハンガーラック 2段
    ステップ(ステンレス製) SF-43S/SF-45S
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンテラオカ
    通常価格25,310円40,105円13,987円20,973円132,853円 -26,122円 -
    通常出荷日10日目10日目10日目10日目9日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました