17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アースレス静電気除去用腕バンドブルー 110-06804

アースレス静電気除去用腕バンドブルー

通常単価(税別)
2,718円
税込単価
2,990円
通常出荷日:8日目

【仕様】・色: ブルー・材質:アクリロニトリル/硫化銅複合繊維【特長】・コロナ発生体の自己放電により、...

詳細を確認

    型番:

    110-06804
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-06804の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-06804
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,718円
    ( 2,990円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・色: ブルー
    ・材質:アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
    【特長】
    ・コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
    ・アースレスのため移動が自由です。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アースレス静電気除去用腕バンドブルーの型番110-06804のページです。 型番110-06804に関する仕様情報を記載しております。
    アースレス静電気除去用腕バンドブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アースレス静電気除去用腕バンドブルー
    アースレス静電気除去用腕バンドイエロー
    アースレス静電気除去用腕バンドグリーン
    アースレス静電気除去用腕バンドブラック
    アースレス静電気除去用腕バンドグレー
    静電気除去リストバンド ブルー
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴアズワン
    通常価格2,718円2,718円2,718円2,718円2,718円4,586円
    通常出荷日8日目8日目6日目在庫品1日目8日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました