ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

【仕様】
・色:グレー
・材質:アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
【特長】
・コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
・アースレスのため移動が自由です。
・入数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
リストストラップ F-152/F-154-1
5通常価格(税別):933円~

ホーザン
リストストラップ F-155
4.5通常価格(税別):6,398円

ホーザン
リストストラップ F-153
4通常価格(税別):897円~

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):961円~

エンジニア
ソルダーウィックハンダ吸取線
4.5通常価格(税別):800円~

トラスコ中山
静電気除去シート スパークガード
4.3通常価格(税別):2,307円~

日本スペリア
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
0通常価格(税別):8,237円~