ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラクラックス 看護用移動シート&マート M64RK

通常単価(税別)
13,994円~49,289円
税込単価
15,393円~54,218円
通常出荷日:10日目

【特長】・芯材には高機能クッション材「エルク」を使用しており、体とのソフトな接触感を保ちます・マット内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防護ネット
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • 材質
    ローリング・シート地:ポリエステル100%、芯材(エルク):ポリエステル100%、マット地:ポリエステル100%、心材(ボード):ポリプロピレン100%、収納袋:ポリエステル100%
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

品番

備考

最小発注数量
180cm×55cm
M64RK05
レギュラー
1個
180cm×72cm
M64RK07
ラージ
1個
33cm×58cm
M64RK11
タイプ・I
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,253円
( 45,378円 )
10日目
49,289円
( 54,218円 )
10日目
13,994円
( 15,393円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯材には高機能クッション材「エルク」を使用しており、体とのソフトな接触感を保ちます
・マット内の芯材(ボード)により段差があっても一層スムーズな移乗が可能になります
・装着したまま、レントゲン撮影が可能です(芯材のボードを外してください)
・持ち運びに便利な収納袋付き(M64RK11は除く)
【用途】
・滑りのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリング・シート地がスムーズにマットの周りを回 転し、わずかな力で「らく」に動かすことが出来ます。
・ベッド内での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーなどへの移動に便利です
・ご家庭でのシーツ交換にも大変便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラクラックス 看護用移動シート&マート M64RKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラクラックス 看護用移動シート&マート M64RK
防草シート グリーン
強力防草シート
防草シート ブラック
防草シート(耐候3~5年)
防草シート(耐候1年) TBOシリーズ
メーカーコクゴ日本ワイドクロス日本ワイドクロス日本ワイドクロストラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,994円-21,571円 -31,903円 -10,857円 -7,674円16,675円
通常出荷日10日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット
形状折りたたみタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
材質ローリング・シート地:ポリエステル100%、芯材(エルク):ポリエステル100%、マット地:ポリエステル100%、心材(ボード):ポリプロピレン100%、収納袋:ポリエステル100% -----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト