17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

厚物ガゼット用ポリシーラー T-130K品番 04224E

通常単価(税別)
71,016円
税込単価
78,118円
通常出荷日:10日目

【仕様】・品番:T-130K・シール幅:10mm・シール長:130mm・質量:6.7Kg・サイズ:23...

詳細を確認

    型番:

    109-12401
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    109-12401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-12401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    71,016円
    ( 78,118円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:T-130K
    ・シール幅:10mm
    ・シール長:130mm
    ・質量:6.7Kg
    ・サイズ:230×340×250Hmm
    【特長】
    ・厚手のアルミガゼット袋を手軽にシール
    ・手軽なハンドル操作で約100Kgの強力なシール圧力が発生し、上下加熱方式によるヒーター発熱で単体袋から厚手ガゼット袋、お茶袋、コーヒー豆袋などのラミネート袋に対応します。店頭でのシール作業に最適です。
    ・230×340×250Hmm
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    厚物ガゼット用ポリシーラー T-130K品番 04224Eの型番109-12401のページです。 型番109-12401に関する仕様情報を記載しております。
    厚物ガゼット用ポリシーラー T-130K品番 04224Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    厚物ガゼット用ポリシーラー T-130K品番 04224E
    厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K
    厚物ガゼット用ポリシーラー
    厚物ガゼット用ポリシーラー コクゴ
    オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404E
    ポリシーラー PC-300品番 01351C
    メーカーコクゴ富士インパルス富士インパルスコクゴコクゴコクゴ
    通常価格71,016円86,625円 -89,639円89,639円219,088円43,922円
    通常出荷日10日目4日目10日目10日目10日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました