17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903B

通常単価(税別)
54,257
税込単価
59,683
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:FS-315・シール幅(mm):2/5mm・シール長(mm):300・質量(kg):5...

詳細を確認

    型番:

    109-11902
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-11902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-11902
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,257
    ( 59,683 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:FS-315
    ・シール幅(mm):2/5mm
    ・シール長(mm):300
    ・質量(kg):5.8
    ・機械寸法(mm):363×376×198Hmm
    【特長】
    ・コンパクトなテーブル装備シーラー。
    ・店頭でも手軽にシール作業ができるコンパクトなシーラーです。
    ・両手で袋を持ったまま軽くテーブルを押すだけで強力が加圧が得られ、丈夫なシールができます。
    ・ヒーター線を取り替えることにより2mm、5mm幅のシールができます。工場出荷時は5mmヒーターを取付けています。2mmヒーターはスペアとして同梱しています。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903Bの型番109-11902のページです。 型番109-11902に関する仕様情報を記載しております。
    ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903B
    ショップシーラー FS-215品番 01803B
    ショップシーラー FS-215
    ショップシーラー FS-315
    ショップシーラー (溶着専用タイプ)
    卓上シーラー FSシリーズ
    メーカーコクゴコクゴ三商三商富士インパルス東京硝子器械
    通常価格54,25745,37846,00055,00045,618 -6,880 -
    通常出荷日7日目7日目19日目19日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト