17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリシーラー PC-200品番 01201C

通常単価(税別)
23,727
税込単価
26,100
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:PC-200・シール幅(mm):2・シール長(mm):200・質量(kg):2.2・機...

詳細を確認

    型番:

    109-11702
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-11702の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-11702
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,727
    ( 26,100 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:PC-200
    ・シール幅(mm):2
    ・シール長(mm):200
    ・質量(kg):2.2
    ・機械寸法(mm):72×310×117
    【特長】
    ・最も手軽な卓上型シーラー
    ・卓上式のコンパクトなシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。PC-200およびPC-300は、シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
    ・カッター付
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポリシーラー PC-200品番 01201Cの型番109-11702のページです。 型番109-11702に関する仕様情報を記載しております。
    ポリシーラー PC-200品番 01201Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリシーラー PC-200品番 01201C
    ポリシーラー PC-300品番 01351C
    オートシーラー CA-300品番 02204C
    ポリシーラー P200、P300
    ポリシーラー P-200用 フッ素コーティングシート 10入
    足踏みシーラー Fi-200-10460×400×940Hmm 品番03304F
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ三商コクゴ
    通常価格23,72745,394327,11318,922 -2,200100,196
    通常出荷日7日目7日目10日目7日目7日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました