17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリシーラー P200、P300

通常単価(税別)
19,20038,267
税込単価
21,12042,094
通常出荷日:7日目

【特長】・最も手軽な卓上型シーラー・卓上式のコンパクトなシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • シール長さ(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

シール長さ

(mm)

品番

備考

機械寸法

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
200
P-200
01101C
72×310×117
2.2
1台
1個
300
P-300
01301C
82×428×145
4
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,200
( 21,120 )
7日目
38,267
( 42,094 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も手軽な卓上型シーラー
・卓上式のコンパクトなシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。PC-200およびPC-300は、シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリシーラー P200、P300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリシーラー P200、P300
インパルス式ベルトシーラー133 2タイプ
オートシーラー FA-300
足踏みシーラー Fi-300
卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ富士インパルス富士インパルス
通常価格19,200-469,417 -172,797 -102,104 -19,406 -171,370
通常出荷日7日目10日目7日目〜7日目〜1日目4日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー足踏み式シーラー卓上シーラー卓上シーラー
シール幅(mm)210mm(5mm幅に変更可能)--22/5
内容量1台1台1台1台--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト