ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポイントシーラー(手動)US-60C+シリーズ コクゴ

通常単価(税別)
46,514円
税込単価
51,165円
通常出荷日:10日目

【仕様】・品番:US-60C・機械寸法:幅114×奥行193×高さ114mm・質量:2kg【特長】・縦...

詳細を確認

    型番:

    109-08701
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    109-08701の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-08701
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,514円
    ( 51,165円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:US-60C
    ・機械寸法:幅114×奥行193×高さ114mm
    ・質量:2kg
    【特長】
    ・縦振動子の採用で発熱効率をアップさせ、幅広い用途の材質のフードパックでも確実にポイントシールできます。また、異材質のものでもシールできます。
    ・軽くて、握りやすい樹脂製のハンドルですので長時間の作業でも疲れません。
    ・発振時間をタイマーで設定できますので、シールの仕上がり精度が安定します。ポイントシール寸法が小さくピール性が高いシールを行います。
    ・シール工程の時だけ瞬間的に振動による熱を発生させますので予熱時間の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
    ・常時発熱している部分がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)また、フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポイントシーラー(手動)US-60C+シリーズ コクゴの型番109-08701のページです。 型番109-08701に関する仕様情報を記載しております。
    ポイントシーラー(手動)US-60C+シリーズ コクゴのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポイントシーラー(手動)US-60C+シリーズ コクゴ
    ポイントシーラー(手動)US-60C+シリーズ
    真空脱気シーラー コクゴ
    発熱式ポイントシーラー(3-350-0265)
    発熱式ポイントシーラーEX-15
    卓上シーラー NLシリーズ
    メーカーコクゴ富士インパルスコクゴケニス富士インパルスアズワン
    通常価格46,514円46,514円460,257円19,889円20,824円24,494円 -
    通常出荷日10日目10日目10日目6日目11日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました