17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
球付測定子
尾崎製作所
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
  • <
  • >

シール強度測定器 PTT-100096000C

通常単価(税別)
477,949円
税込単価
525,744円
通常出荷日:10日目

【仕様】・品番:PTT-100・機械寸法:360×260×190・重量(kg):8・測定レンジ:100...

詳細を確認

    型番:

    109-04801
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    109-04801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-04801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    477,949円
    ( 525,744円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:PTT-100
    ・機械寸法:360×260×190
    ・重量(kg):8
    ・測定レンジ:100N
    ・計測単位:N(ニュートン)
    ・最小表示桁:0.1N
    ・測定精度:±0.4%of Full SCALE
    ・データ出力:USBポートよりデータ出力、専用管理ソフト「PTT-MASTER」付属
    ・内部メモリ容量:最大記録データ件数30件
    ・使用温度範囲/温度範囲:+5~40℃/30~80%RH
    ・電源/消費電力:AC100V 50/60Hz/9W
    ・外形寸法:幅360mm×奥行260mm×高さ195mm
    【特長】
    ・シール強度を測定。
    ・フィルムカット治具:製品付属のフィルムカット治具を使用すれば、簡単に試験片を作成し、シール強度の測定を行うことができます。シール強度を測定したい袋にフィルムカット治具を重ねて治具のガイド窓に沿ってカッターなどで切、測定用試験片を作成します。
    ・試験片セット治具:試験片セット治具を使用していただくと容易に試験片をPTT-100のチャック部にセットすることが出来ます。試験片をチャック部に挟み込んでセットし測定を行います。
    ・測定データをパソコンへ出力
    ・測定データをパソコンで管理。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シール強度測定器 PTT-100096000Cの型番109-04801のページです。 型番109-04801に関する仕様情報を記載しております。
    シール強度測定器 PTT-100096000Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シール強度測定器 PTT-100096000C
    真空パック器
    超音波溶着器
    ポリシーラー PC-300品番 01351C
    ポリシーラー PC-200品番 01201C
    オートシーラー CA-300品番 02204C
    メーカーコクゴケニスアズワンコクゴコクゴコクゴ
    通常価格477,949円142,784円46,093円43,922円22,361円330,827円
    通常出荷日10日目11日目1日目7日目7日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました