17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱気シーラー V-301品番:04821D

通常単価(税別)
170,025
税込単価
187,028
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:V-301・シール幅(mm):10/5・シール長(mm):300・質量(kg):12・...

詳細を確認

    型番:

    109-03401
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-03401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-03401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    170,025
    ( 187,028 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:V-301
    ・シール幅(mm):10/5
    ・シール長(mm):300
    ・質量(kg):12
    ・機械寸法(mm):400×420×228
    【特長】
    ・生鮮食品をはじめ各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機械などの酸化防止に威力を発揮します。
    ・明るいデザインで店頭に置いても邪魔にならないコンパクトボディ。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    脱気シーラー V-301品番:04821Dの型番109-03401のページです。 型番109-03401に関する仕様情報を記載しております。
    脱気シーラー V-301品番:04821Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    脱気シーラー V-301品番:04821D
    手動・卓上型・脱気シーラー V-301
    真空脱気シーラー コクゴ
    卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)
    卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式
    真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
    メーカーコクゴ東京硝子器械コクゴ富士インパルス富士インパルス朝日産業
    通常価格170,025160,464 -455,556595,490183,88033,041
    通常出荷日7日目6日目〜10日目39日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました