ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
トラスコ中山 αマグネットホルダ台 |
【特長】
・最強力パワーのオートマチックシーラー
・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます
・オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

朝日産業
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
0通常価格(税別):33,525円

アズワン
カッター付きシーラー用替え刃 NPC-H
0通常価格(税別):658円

富士インパルス
シーラー用消耗品ヒーター
0通常価格(税別):4,067円~

エスコ
長尺シーラー(卓上式) 780W/1050W
0通常価格(税別):26,471円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~