ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートシーラー FA-450

通常単価(税別)
206,983円
税込単価
227,681円
通常出荷日:10日目

【特長】・最強力パワーのオートマチックシーラー・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間など...

詳細を確認

ご注意

  • 機種により外側印字ができない機種がありますのでご注意ください。

型番:

109-02907
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

109-02907の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
シール幅(mm)
5
シール長さ(mm)
450
サイズ(mm)
520×510×360H
品番
FA-450-5
備考
02503G
質量(kg)
15
内容量
1台

絞り込み条件

  • シール幅(mm)

  • サイズ(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
109-02907

シール幅

(mm)

サイズ

(mm)

品番

備考

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
5
520×510×360H
FA-450-5
02503G
15
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,983円
( 227,681円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最強力パワーのオートマチックシーラー
・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます
・オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能

ご注意

  • 機種により外側印字ができない機種がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートシーラー FA-450の型番109-02907のページです。 型番109-02907に関する仕様情報を記載しております。
オートシーラー FA-450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートシーラー FA-450
オートシーラー FA-300
オートシーラー FA-600
足踏みシーラー FR-450
オートシーラー OPLシリーズ
足踏みシーラー Fi-600
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格206,983円175,324円 -223,744円 -104,538円 -271,233円 -176,255円 -
通常出荷日10日目7日目〜10日目10日目10日目〜10日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー足踏み式シーラー卓上シーラー足踏み式シーラー
シール長さ(mm)450300600450-600
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました