17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D

通常単価(税別)
132,139
税込単価
145,353
通常出荷日:10日目

【仕様】・品番:Fi-300-5W・シール幅:5mm・シール長:300mm・質量:17Kg・サイズ:4...

詳細を確認

    型番:

    109-02704
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-02704の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-02704
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    132,139
    ( 145,353 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:Fi-300-5W
    ・シール幅:5mm
    ・シール長:300mm
    ・質量:17Kg
    ・サイズ:460×400×940Hmm
    【特長】
    ・軽い足踏み操作で強力なシーリング
    ・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。
    ・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
    ・460×400×940Hmm
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013Dの型番109-02704のページです。 型番109-02704に関する仕様情報を記載しております。
    足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D
    足踏みシーラー Fi-200-10460×400×940Hmm 品番03304F
    足踏みシーラー Fi-600-10680×400×1030Hmm 品番03204D
    足踏みシーラー Fi-300
    足踏みシーラー FiK-600-5680×400×1050Hmm 品番03233D
    足踏みシーラー Fi-600
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格132,139100,196249,493102,104 -186,658173,721 -
    通常出荷日10日目10日目10日目7日目〜10日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました