17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンチスタH 1kg

通常単価(税別)
8,219円
税込単価
9,041円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・容量:1kg【特長】・水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)・引火性が...

詳細を確認

    型番:

    108-16701
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    108-16701の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    108-16701
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,219円
    ( 9,041円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・容量:1kg
    【特長】
    ・水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)
    ・引火性が無く安全で保管も容易。
    ・水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性。(表面接触角が小さい液体)
    ・帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境に貢献する。
    ・強力な体積伝播性を持つ塗布剤。(塗布面と反対面の無帯電化が可能)
    【用途】
    ・樹脂の帯電防止剤として使用。
    ・クリーンルーム内等揮発性の物が使用できない環境でも使用可能。
    ・水ベースの為、火気の近くでも使用可能。
    ・入数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アンチスタH 1kgの型番108-16701のページです。 型番108-16701に関する仕様情報を記載しております。
    アンチスタH 1kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アンチスタH 1kg
    タキロン コートロンVタイプ 1KG
    ESD対策コーティング剤
    帯電防止スプレー
    コートロンV 帯電防止剤
    液体ゴム ビンタイプ
    メーカーコクゴタキロンシーアイホーザン住鉱潤滑剤コクゴユタカメイク
    通常価格8,219円4,095円7,316円925円3,142円 -2,025円
    通常出荷日在庫品1日目1日目3日目2日目在庫品1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました