17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SKボンド 1.1kgセット主剤1.0kg活性剤0.1kg入

通常単価(税別)
37,461円
税込単価
41,207円
通常出荷日:10日目

特長・高い透明性・100%反応型・硬化時間の調整が可能(45分から150分 25℃)・空気遮断性に優れ...

詳細を確認

    型番:

    108-15501
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    108-15501の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    108-15501
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,461円
    ( 41,207円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    特長
    ・高い透明性
    ・100%反応型
    ・硬化時間の調整が可能(45分から150分 25℃)
    ・空気遮断性に優れている
    ・異種材同士の接着が出来る(異種材とプラスチック)
    ・顔料を使用してオリジナルの色に着色可能
    ・接着できるもの
    ・アクリル樹脂、ABS樹脂、塩化ビニール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート樹脂(白濁することがありますのでお試し後にご使用下さい)、金属(鉄、アルミ、ステンレス 金属専用プライマーを併用下さい)
    ・接着できないもの
    ・ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ふっ素樹脂、シリコーン樹脂、軟質ビニール、発泡ポリスチレン等。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SKボンド 1.1kgセット主剤1.0kg活性剤0.1kg入の型番108-15501のページです。 型番108-15501に関する仕様情報を記載しております。
    SKボンド 1.1kgセット主剤1.0kg活性剤0.1kg入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SKボンド 1.1kgセット主剤1.0kg活性剤0.1kg入
    1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)
    エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
    3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLU
    デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50ml
    ABC クリートボンドパーキング 3kgセット
    メーカーコクゴエスコスリーボンドスリーエムジャパンITWABC商会
    通常価格37,461円11,128円6,048円 -3,543円6,356円10,735円
    通常出荷日10日目1日目6日目9日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました