17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンスプレー KF96SP 420ml

通常単価(税別)
2,227円
税込単価
2,450円
通常出荷日:7日目

【仕様】・タイプ:一般用・つや出し用・品番:KF96SP・容量:420ml・粘度:1000cSt{10...

詳細を確認

    型番:

    108-05501
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    108-05501の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    108-05501
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,227円
    ( 2,450円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・タイプ:一般用・つや出し用
    ・品番:KF96SP
    ・容量:420ml
    ・粘度:1000cSt{1000mm2/s}
    【特長】
    ・200℃くらいまで安定して使用できます。
    ・離型性、潤滑性、光沢が良い。
    【用途】
    ・離型、粘着防止、潤滑、つや出し等に。
    ・入数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコーンスプレー KF96SP 420mlの型番108-05501のページです。 型番108-05501に関する仕様情報を記載しております。
    シリコーンスプレー KF96SP 420mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコーンスプレー KF96SP 420ml
    シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
    FCJ サンワガードゾル 420ml
    シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
    シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入
    FCJ モールドリリーズ・S 420ml
    メーカーコクゴ信越化学工業ファインケミカルジャパン信越化学工業三商ファインケミカルジャパン
    通常価格2,227円1,625円1,413円2,659円5,436円1,588円
    通常出荷日7日目1日目4日目1日目9日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました