ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番392 300ml

通常単価(税別)
16,589円
税込単価
18,248円
通常出荷日:9日目

【仕様】・品番:392・容量(ml):300・色:半透明・粘度(CP):ペースト・使用温度範囲:-55...

詳細を確認

    型番:

    108-02905
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    108-02905の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    108-02905
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,589円
    ( 18,248円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:392
    ・容量(ml):300
    ・色:半透明
    ・粘度(CP):ペースト
    ・使用温度範囲:-55~150℃
    ・性能主成分:シアノ系
    【特長】
    ・耐衝撃・耐はくり性に優れる。
    【用途】
    ・万能タイプ
    ・万能タイプ
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番392 300mlの型番108-02905のページです。 型番108-02905に関する仕様情報を記載しております。
    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番392 300mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番392 300ml
    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番326 50ml
    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50ml
    ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)
    ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)
    ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
    メーカーコクゴコクゴコクゴヘンケルヘンケルヘンケル
    通常価格16,589円8,311円9,696円19,866円29,381円8,125円
    通常出荷日9日目6日目4日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました