17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番326 50ml

通常単価(税別)
8,311円
税込単価
9,142円
通常出荷日:6日目

【仕様】・品番:326・容量(ml):50・色:こはく・粘度(CP):15000・使用温度範囲:-55...

詳細を確認

    型番:

    108-02902
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    108-02902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    108-02902
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,311円
    ( 9,142円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:326
    ・容量(ml):50
    ・色:こはく
    ・粘度(CP):15000
    ・使用温度範囲:-55~120℃
    ・性能主成分:嫌気性樹脂
    【特長】
    ・プライマー7649との併用で瞬間接着可能。耐衝撃性に優れる。
    【用途】
    ・速硬化用
    ・速硬化用
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番326 50mlの型番108-02902のページです。 型番108-02902に関する仕様情報を記載しております。
    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番326 50mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番326 50ml
    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50ml
    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番392 300ml
    ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
    汎用接着剤 ロックタイトシール用品番515 50ml
    ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)
    メーカーコクゴコクゴコクゴヘンケルコクゴヘンケル
    通常価格8,311円9,696円16,589円8,125円4,760円29,381円
    通常出荷日6日目4日目9日目1日目9日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました