17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト高機能瞬間接着剤 低臭 低白化 108-02815

ロックタイト高機能瞬間接着剤 低臭 低白化

通常単価(税別)
2,456円
税込単価
2,702円
通常出荷日:4日目

低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。(108-02819/108-02820)

型番:

108-02815
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品性能

低臭、低白化◎
金属◎
プラスチック◎
ゴム、EPDM◎

108-02815の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
透明
粘度(CP)
1000
品番
403
仕様1
-
質量(g)
20

絞り込み条件

  • 粘度(CP)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
108-02815

粘度(CP)

品番

仕様1

質量

(g)

最小発注数量
1000
403
-
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,456円
( 2,702円 )
4日目

詳細情報

基本情報

低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
低粘度なので後浸透可能です。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。(108-02819/108-02820)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト高機能瞬間接着剤 低臭 低白化の型番108-02815のページです。 型番108-02815に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト高機能瞬間接着剤 低臭 低白化のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂と金属をくっ付けるために
4
満足度:4.0
他の瞬間接着剤は固まると白化してしまうので、白化しないタイプを探して購入しました。強化をさせるために使用していて、今まで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト高機能瞬間接着剤 低臭 低白化
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 408/455/460 低臭・低白化
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403
ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用4211
ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382
メーカーコクゴヘンケルヘンケルヘンケルコクゴヘンケル
通常価格2,456円2,267円3,177円2,456円5,020円2,110円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目9日目3日目
商品種類接着剤1液タイプ瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤接着剤1液タイプ瞬間接着剤
色透明透明透明透明黒透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました