17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

108-02813
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

商品性能

高強度◎
耐熱性◎(120℃)
耐冷熱性◎
耐湿性◎
金属◎
プラスチック◎

108-02813の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
黒
粘度(CP)
2500
品番
4211
質量(g)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
108-02813
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,020円
( 5,522円 )
9日目

詳細情報

基本情報

低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。
優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用4211の型番108-02813のページです。 型番108-02813に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用4211のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用4211
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403
ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382
瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)
ロックタイト高機能瞬間接着剤 低臭 低白化
メーカーコクゴヘンケルヘンケルヘンケルセメダインコクゴ
通常価格5,020円2,267円2,456円2,110円2,162円2,456円
通常出荷日9日目1日目4日目3日目1日目4日目
商品種類接着剤1液タイプ瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤接着剤1液タイプ
色黒透明透明透明透明透明
粘度(CP)2500-----
品番4211-----
質量(g)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました