17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューライトパイプ 10φ×20φ×1000L 107-46902

ニューライトパイプ 10φ×20φ×1000L

    型番:

    107-46902
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    107-46902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107-46902
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,228円
    ( 6,851円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:内径10×外径20mm長さ:1000L
    【特長】
    ・耐磨耗性、耐薬品性、衛生性に優れています。
    ・入数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニューライトパイプ 10φ×20φ×1000Lの型番107-46902のページです。 型番107-46902に関する仕様情報を記載しております。
    ニューライトパイプ 10φ×20φ×1000Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューライトパイプ 10φ×20φ×1000L
    ニューライトパイプ 20φ×30φ×1000L
    ニューライトパイプ 8φ×10φ×1000L
    ポリアセタールパイプ 20φ×30φ×1000L
    ポリエチレン丸棒 20φ×1000L
    ポリアセタール丸棒 20φ×1000L
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格6,228円8,927円2,454円5,511円1,266円1,488円
    通常出荷日7日目10日目8日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました