ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~
光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目

【仕様】
・サイズ(mm):12φ×1000L
【特長】
・機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
・入数:1本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅
4.7通常価格(税別):467円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~

アズワン
銅管(直)MTCUTシリーズ
0通常価格(税別):5,362円~

コクゴ
CRスポンジ角紐 20×30 カット
0通常価格(税別):1,386円