17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

P.P(ポリプロピレン)薄もの
光
PPクラフトシート
アクリサンデー
合成ゴムシート
アズワン
  • <
  • >
アクリル丸棒 透明 長さ:1m

アクリル丸棒 透明 長さ:1m

通常単価(税別)
14,448円~313,132円
税込単価
15,893円~344,445円
通常出荷日:6日目~10日目

透明色のアクリル製丸棒です。【仕様】・直径:40mm、60mm、70mm、100mm、200mm(型番...

詳細を確認

ご注意

  • 素材のためプラスの寸法公差があります。ご注意ください。
  • 製造工程で気泡が入る可能性があります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様一覧

型番直径(mm)長さ(m)材質
107-26814401アクリル(MA)
107-2681860
107-2682070
107-26826100
107-26834200

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

厚さ

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
40
40
40
1個
60
60
60
1個
70
70
70
1個
100
100
100
1個
200
200
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,448円
( 15,893円 )
6日目
29,845円
( 32,830円 )
10日目
39,900円
( 43,890円 )
10日目
79,174円
( 87,091円 )
10日目
313,132円
( 344,445円 )
10日目

詳細情報

基本情報

透明色のアクリル製丸棒です。
【仕様】
・直径:40mm、60mm、70mm、100mm、200mm(型番による)
・長さ:1m
・材質:アクリル(MA)

ご注意

  • 素材のためプラスの寸法公差があります。ご注意ください。
  • 製造工程で気泡が入る可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリル丸棒 透明 長さ:1mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアクリル丸棒の製法を教えてください。
A
アクリル丸棒は押出成型により製造されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル丸棒 透明 長さ:1m
アクリル丸棒 10φ×1m
アクリル丸棒 5φ×1m
アクリル丸棒 6φ×1m
アクリル丸棒 20φ×1m
アクリル丸棒 4φ×1m
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格14,448円-925円481円584円2,552円466円
通常出荷日6日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ素材-----
材質【樹脂】アクリル-----
長さ(mm)1000-----
色透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト