ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ポリエチレン丸棒 30φ×1000L

ポリエチレン丸棒 30φ×1000L 107-26612
通常単価(税別)
2,383円
税込単価
2,621円
通常出荷日:8日目

【仕様】・規格(φ):30・材質:PE(ポリエチレン)・入数:1本

型番:

107-26612
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-26612の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-26612
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,383円
( 2,621円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):30
・材質:PE(ポリエチレン)
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • ネオロン角紐(1巻) 画像

    コクゴ

    ネオロン角紐(1巻)

    【特長】連続生産による長巻スポンジ。スライス品には無い皮膜付きスポンジ。多様な用途に適合-特注品。

  • PTFEシート 0.1mm×300mm 画像

    コクゴ

    PTFEシート 0.1mm×300mm

    【仕様】厚さ(mm):0.1。幅(mm ):300。定尺(m):10【特長】優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています【用途】シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品等。入数:1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレン丸棒 30φ×1000Lの型番107-26612のページです。 型番107-26612に関する仕様情報を記載しております。
ポリエチレン丸棒 30φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレン丸棒 30φ×1000L
ポリエチレン丸棒 10φ×1000L
ポリエチレン丸棒 5φ×1000L
ポリエチレン丸棒 6φ×1000L
ポリエチレン丸棒 20φ×1000L
ポリエチレン丸棒 4φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,383円777円518円518円1,266円503円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました