ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~
光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):2,233円~
通常出荷日:1日目

【仕様】・規格(φ):6・材質:PE(ポリエチレン)・入数:1本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

エスコ
アルミ丸棒(A5052)
0通常価格(税別):1,428円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):417円~

東京硝子器械
ふっ素樹脂丸棒(PTFE)
4通常価格(税別):723円~

光
アクリル製無地板
3.8通常価格(税別):632円~

アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)
3通常価格(税別):15,084円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~