ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):2945円~
通常出荷日:12日目
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4095円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):730円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):208円~
通常出荷日:2日目
アズワン
アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
通常価格(税別):3439円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
通常価格(税別):1889円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
丸型精細ポリプロピレンメッシュ【10~50個入り】
通常価格(税別):19475円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
無酸素銅丸棒
アズワン
通常価格(税別):7320円~
通常出荷日:8日目 ~
光
アクリル製無地板
光
通常価格(税別):435円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):359円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):3,373円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):5,985円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):1,436円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,290円~

アズワン
塩ビ製パンチングプレート
0通常価格(税別):7,200円~