ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム) |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
光 P.P(ポリプロピレン)薄もの |
|
アズワン 合成ゴムシート |

【仕様】・規格(φ):35・材質:ベークライト 布基材・入数:1本
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【仕様】
・規格(φ):35
・材質:ベークライト 布基材
・入数:1本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~