ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
光 P.P(ポリプロピレン)薄もの |

【仕様】
・規格(φ):45
・材質:ABS(B)(エイビーエス黒)
・入数:1本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
0通常価格(税別):1,295円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~