ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

エイビーエス黒丸棒 φ20×1000L

エイビーエス黒丸棒 φ20×1000L 107-25309
通常単価(税別)
1,517円
税込単価
1,669円
通常出荷日:8日目

【仕様】・規格(φ):20・材質:ABS(B)(エイビーエス黒)・入数:1本

型番:

107-25309
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-25309の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-25309
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,517円
( 1,669円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):20
・材質:ABS(B)(エイビーエス黒)
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイビーエス黒丸棒 φ20×1000Lの型番107-25309のページです。 型番107-25309に関する仕様情報を記載しております。
エイビーエス黒丸棒 φ20×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイビーエス黒丸棒 φ20×1000L
エイビーエス黒丸棒 φ10×1000L
エイビーエス黒丸棒 φ6×1000L
エイビーエス黒丸棒 φ15×1000L
エイビーエス黒丸棒 φ8×1000L
エイビーエス黒丸棒 φ30×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,517円1,759円1,053円3,861円1,519円3,130円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました