ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ABS丸棒 30φ×1000L

ABS丸棒 30φ×1000L 107-25212
通常単価(税別)
2,988円
税込単価
3,287円
通常出荷日:8日目

【仕様】・規格(φ):30・材質:ABS(エイビーエス)・入数:1本

型番:

107-25212
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-25212の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-25212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,988円
( 3,287円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):30
・材質:ABS(エイビーエス)
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABS丸棒 30φ×1000Lの型番107-25212のページです。 型番107-25212に関する仕様情報を記載しております。
ABS丸棒 30φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABS丸棒 30φ×1000L
ABS丸棒 10φ×1000L
ABS丸棒 5φ×1000L
ABS丸棒 6φ×1000L
ABS丸棒 20φ×1000L
ABS丸棒 4φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,988円1,832円964円966円1,406円940円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました