ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目

【仕様】・規格(φ):15・材質:ABS(エイビーエス)・入数:1本


アズワン
PEEK樹脂 丸棒

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)
4.7通常価格(税別):715円~