ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ポリアセタール丸棒(黒)10φ×1000L

ポリアセタール丸棒(黒)10φ×1000L 107-24605
通常単価(税別)
896円
税込単価
986円
通常出荷日:8日目

【仕様】・規格(φ):10・材質:POM(B)(ポリアセタール黒)・入数:1本

型番:

107-24605
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-24605の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-24605
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896円
( 986円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):10
・材質:POM(B)(ポリアセタール黒)
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリアセタール丸棒(黒)10φ×1000Lの型番107-24605のページです。 型番107-24605に関する仕様情報を記載しております。
ポリアセタール丸棒(黒)10φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリアセタール丸棒(黒)10φ×1000L
ポリアセタール丸棒(黒)6φ×1000L
ポリアセタール丸棒(黒)20φ×1000L
ポリアセタール丸棒(黒)15φ×1000L
ポリアセタール丸棒(黒)8φ×1000L
ポリアセタール丸棒(黒)30φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格896円629円2,138円1,295円703円4,070円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました