ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.1㎜
通常価格(税別):6,848円~
通常出荷日:4日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~